製品概要
機能と利点
- 専用ディスプレイを備えた電力積算器によって時間にわたる機器の電力を追跡
- ボード上のデジタルマイクロフォン
- ボード上の加速度計/ジャイロスコープ
- SWD JTAG 10ピンヘッダ
- RISC-VコプロセッサJTAG 10ピンヘッダ
- QSPIフラッシュ:16MB
- 一部のGPIOに0.1インチヘッダを介してアクセス可能
- オプションのAAフィルタを備えた4つのADC入力
- タッチ対応、3.5インチ、320 × 240カラーTFTディスプレイ
- USBブリッジを介したUARTアクセス
- USBブリッジを介したQSPIメモリアクセス
- 個別の電流測定用に全IC電源レールをジャンパによって絶縁可能
- 2つの汎用LEDおよび2つの汎用プッシュボタンスイッチ
製品概要
MAX78000の評価キット(EVキット)は、MAX78000の機能を活用して新世代の人工知能(AI)機器を構築するためのプラットフォームを提供します。
ボード上のハードウェアには、デジタルマイクロフォン、ジャイロスコープ/加速度計、パラレルカメラモジュール対応、および3.5インチのタッチ対応カラーTFTディスプレイがあります。第2のディスプレイは電力積算器によって駆動され、時間にわたる機器の消費電力を追跡します。未使用のGPIOおよびアナログ入力は、0.1インチピンヘッダを介して容易にアクセス可能です。主システム電源およびUARTアクセスは、USB Micro-Bコネクタによって提供されます。USB-SPIブリッジはボード上のメモリへの高速アクセスを提供し、大型ネットワークまたは画像の迅速なロードが可能です。
アプリケーション
- オーディオ処理:複数キーワード認識、音声分類、ノイズキャンセレーション
- 顔認識
- 物体検出および分類
- 時系列データ処理:心拍数/ヘルス信号分析、マルチセンサー分析、予知保全
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX78000EVKIT: Evaluation Kit for the MAX78000 Data Sheet (Rev. 2)2022/06/24PDF2M
-
MAX78000EVKIT Gerber Files - Design Files2023/11/22ZIP722K
-
Visual Identification AI at The Edge: Facial Recognition2025/09/05 -
AI Face Identification2024/12/12 -
Getting Started with the MAX78000EVKIT2024/12/12
-
Face Identification Using MAX780002020/11/04
-
AN-2616: MAX78000/MAX78002 を使用した顔同定2025/10/22
-
Developing Power-optimized Applications on the MAX780002021/06/03
-
Keywords Spotting Using the MAX780002020/10/13