製品概要
機能と利点
- 最大1.7A/3.2Aフルスケールのクワッド・スマート・シリアル制御4.5V~36Vハーフ・ブリッジ
- SPIおよびOTPレジスタ
- 柔軟性の高い制御方法(例:ブリッジ結合負荷)
- 柔軟性の高い制御方法(例:ブリッジ結合負荷)
- 2レベルの電流/電圧シーケンサ
- プランジャの動きを検出
- 節電機能
- 高度な診断機能
- フルセットの保護機能
製品概要
MAX22216-EVAL-KIT(MAX22216EVKIT)には、MAX22216-EVALボードに加えて、アナログ・デバイセズのTrinamic TMCLエコシステムの一部としてTMCL-IDEと組み合わせて使用する、EselsbrueckeボードとLandungsbrueckeボードが含まれています。
MAX22216-EVALでは、RINAMIC評価用ボード・システムと組み合わせて、またはスタンドアロン・ボードとして、MAX22216を評価します。標準の回路図が使用されており、様々な動作モードをテストするために複数のオプションが用意されています。MAX22216-EVALは、使用中にすべてのチャンネルをSNSF[1:0] = "10"に設定することにより、MAX22217の評価にも使用できます。
高度な診断機能を備えているので、システムの信頼性を向上させることや、予防保全を行うことが可能です。これらの機能には、プランジャ動作の検出(DPM)、動作時間測定、インダクタンス測定、開放負荷検出(OL)、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を介したリアルタイム電流モニタリングなどが含まれています。
MAX22216とMAX22217は、過電流保護(OCP)、過熱保護(OVT)、低電圧ロックアウト(UVM)などの保護回路をフルセットで備えています。フォルトが検出されるとフォルト・インジケータ・ピンがアサートされます。
アプリケーション
- ソレノイド・バルブおよびリレー
- リアルタイム電流測定
- 比例バルブ
- DCモータ
- デジタル出力インターフェース
- 双安定ラッチ・ソレノイド・バルブ
推奨システム動作環境
- MAX22216-EVAL評価用ボード
- 最新のファームウェアを備えたLandungsbruecke
- Eselsbrueckeブリッジ・ボード
- 負荷(例:ソレノイド)
- USBインターフェース
- 電源
- 最新のTMCL-IDE V3.0およびPC
- インターフェース、負荷、電源用のケーブル