製品概要
製品概要
デモ回路DC2993A-Aは、高効率および高密度のオープン・ループ・チャージ・ポンプ(インダクタのない)DC/DCコンバータです。このデモ・ボードは、入力電圧範囲が4.5V~24Vの分圧器です。出力電圧は、入力電圧の半分(VIN/2)に固定されており、12Aの負荷電流を供給することができます。DC2993A-Aは全負荷時に96.6%という高効率のソリューションを提供し、380kHzで動作します。
このデモ・ボードは、過電圧と過電流の保護機能を備えた4mm × 5mm QFNパッケージの完全統合型24V/12Aスイッチト・キャパシタDC/DCコンバータ、LTC7825を搭載しています。詳細については、LTC7825のデータシートを参照してください。
DC2993A-Aでは負荷なしのスタートアップが必要です。VOUTが確立された後に負荷電流を供給することができます。この分圧器の起動について詳しくは、LTC7825データシートの「スイッチング前の分圧器プリバランス」セクションを参照してください。このボードは、LTC7825のOVGピンで制御される入力切断MOSFETを搭載しており、VINが24Vを超えるとパワー段に過電圧保護が適用されます。このボードは、過電流やサーマル・シャットダウンなどの保護機能も備えており、信頼性のあるソリューションとなっています。
2相動作については、DC2993A-Bのデモ・マニュアルを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2993A-A - Schematic2023/10/26PDF138 K
-
DC2993A-A - Demo Manual (Rev. 0)2023/10/26PDF587K
-
DC2993A-A - Design Files2023/10/26ZIP4 M
-
スイッチド・キャパシタ方式のDC/DCコンバータ、MLCCの寿命は懸念事項なのか?2026/04/13