MAX9890

製造中

オーディオクリックノイズ抑制回路

業界初、高集積オーディオクリック/ポップノイズ抑制器

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 36dBのクリック/ポップノイズ抑制
  • 単一電源動作:2.7V~5.5V
  • クリックレス/ポップレスの起動/電源投入およびシャットダウン/電源切断
  • 低電力シャットダウンモード:0.001µA
  • 32Ω負荷で0.003%以下のTHD+Nを実現
  • ESD保護出力:±8kV (ヒューマンボディモデル)
  • 回路には1個の0.1µFコンデンサのみが必要
  • 低消費電流:14µA
  • 小型パッケージ
    • 9ピンUCSP (1.5mm x 1.5mm x 0.6mm)
    • 8ピンTDFN (3mm x 3mm x 0.8mm)
MAX9890
オーディオクリックノイズ抑制回路
MAX9890:標準アプリケーション回路
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
MAX9890EVKIT

MAX9890の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:2.7V~5.5V
  • 3.5mmステレオ入力および出力ジャック
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9890の評価キット(EVキット)は、ステレオクリック/ポップノイズ抑制回路のMAX9890を評価するための実証済み設計を提供します。

MAX9890のEVキットのプリント基板(PCB)には、MAX9890AETA+ (200msのスイッチターンオン時間)が実装されて出荷されます。330msのスイッチターンオン時間バージョンを評価するには、MAX9890BETA+の無料サンプルをご請求ください。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • ハイエンドノートブック用オーディオ
  • PDA
  • ポータブルDVDプレーヤー
  • ポータブルMP3プレーヤ

MAX9890EVKIT
MAX9890の評価キット

最新のディスカッション

MAX9890に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品