MAX9656

発売前

デュアルSCARTコネクタ用、低電力ビデオスイッチ

システム設計のコストを削減し、柔軟性を高める、低電力、ビデオ専用デュアルSCART

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • ビデオ信号用、デュアルSCART対応
  • TV SCARTからのCVBS入力に対応(MAX9656)
  • 9.5MHzの通過帯域および27MHzで47dBの減衰の再生フィルタ
  • 2V/Vの固定利得
  • 入力同期チップクランプ
  • 単一電源動作:2.7V~3.6V

デュアルSCARTスイッチのMAX9655/MAX9656は、セットトップボックスのデコーダチップと2つの外部SCARTコネクタ間でビデオ信号の切り替えをします。MAX9655は、TV_SELロジック入力の制御のもと、エンコーダまたはVCR SCARTからのCVBSおよびRGB信号がTV SCARTに送られるべきかを選択します。エンコーダからのCVBS信号は常にVCR SCARTに送られます。

MAX9656はMAX9655と似ていますが、VCR_SELロジック入力の制御のもと、MAX9656はエンコーダまたはTV SCART からのCVBS信号をVCR SCARTに送るかどうかを選択する点が異なります。MAX9656は低電力シャットダウンモードも特長としており、このモードでは自己消費電流は35µAまで低下します。

受信ビデオ信号は入力にAC結合する必要があり、入力は同期チップクランプを備えており、内部DCレベルを設定します。入力段のあと、マルチプレクサはどのビデオ信号を再生フィルタおよび出力アンプに送るべきかを選択します。再生フィルタは標準画質信号に最適化されており、9.5MHzまで±1dB (typ)の通過帯域平坦性と27MHzで47dBの減衰となっています。

アンプの利得は2V/Vで、出力は2つのビデオ負荷に相当する75Ωの負荷にDC結合、または150Ωの負荷にAC結合可能です。

アプリケーション

  • SCARTセットトップボックス

MAX9656
デュアルSCARTコネクタ用、低電力ビデオスイッチ
MAX9655、MAX9656:ファンクションダイアグラム
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
MAX9656に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品