Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceMAX675
製造中+5V高精度電圧リファレンス、MAX673の置換え
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.96
製品情報
- 調整済み:+5V、±0.15%
- 優れた温度安定性:12ppm/℃
- 低ノイズ:10µVP-P
- 低電源電流:1.4mA (max)
- 短絡保護
- 負荷レギュレーション:0.001%/mA
- REF02とピン・コンパチブル
MAX675は、5Vの±0.15%以内に調整済みの高精度電圧リファレンスです。このリファレンスは、優れた温度安定性(わずか12.0ppm/℃を保証)、低消費電流、および低ノイズを特長とします。このデバイスは、省スペースのナローSOパッケージ、および標準8ピン・プラスチックDIPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- A/Dコンバータ
- D/Aコンバータ
- デジタル電圧計
- スレッショルド検出器
- 電圧レギュレータ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX675CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX675CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX675CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX675EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX675ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX675ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 6, 2015 - 1373A WAFER FAB |
||
| MAX675CPA+ | ||
| MAX675CSA+ | 製造中 | |
| MAX675CSA+T | 製造中 | |
| MAX675EPA+ | ||
| MAX675ESA+ | 製造中 | |
| MAX675ESA+T | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX675CSA+ | 製造中 | |
| MAX675CSA+T | 製造中 | |
| MAX675ESA+ | 製造中 | |
| MAX675ESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX675CSA+T | 製造中 | |
| MAX675ESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX675に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める