Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceMAX6341
製造中1ppm/℃、低ノイズ、+2.5V/+4.096V/+5V電圧リファレンス
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 超低温度係数:1ppm/℃ (max)
- 超低ノイズ:1.5µVP-P (0.1Hz~10Hz) (MAX6325)
- 初期精度:±0.02% (MAX6350)
- 出力ソースおよびシンク電流:±15mA
- 低消費電力:18mW (MAX6325)
- 工業標準ピン配置
- ノイズ低減および電圧トリミングのオプション
- 優れたトランジェント応答
- パッケージ:8ピンSO
- 優れた長期安定性:30ppm/1000時間
- 全ての容量性負荷に対して安定
MAX6325/MAX6341/MAX6350は、低ノイズの高精度電圧リファレンスです。標準温度係数は0.5ppm/℃と非常に低く、初期精度も±0.02%と優れています。これらの素子は、埋込ツェナー技術により超低ノイズ性能を実現しています。15mAまでのソースおよびシンク電流について、負荷レギュレーションの仕様が保証されています。優れたラインおよび負荷レギュレーションと高周波における低出力インピーダンスの特性を備えているため、16ビットまでの高分解能データ変換機器に最適です。
出力については、MAX6325は2.500V、MAX6341は4.096V、MAX6350は5.000Vに設定されています。いずれも外部トリミングおよびノイズ低減が可能です。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- デジタル電圧計
- 高精度産業用およびプロセス制御
- 標準高精度リファレンス
- 高分解能A/DおよびD/Aコンバータ
- 高精度電流源
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6341CPA+ | PDIP | ||
| MAX6341CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX6341CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX6341EPA+ | PDIP | ||
| MAX6341ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX6341ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX6341CSA+ | 製造中 | |
| MAX6341CSA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX6341CSA+T | 製造中 | |
| MAX6341ESA+T | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX6341ESA+ | 製造中 | |
| MAX6341ESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX6341
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
MAX6341に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める