Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceMAX6241
製造中低ノイズ、+2.5V/+4.096V/+5V高精度電圧リファレンス
- 製品モデル
- 13
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 低温度係数:1.0ppm/℃
- 超低ノイズ:1.5µVp-p (0.1Hz~10Hz)
- 初期精度:±0.02%
- 出力ソースおよびシンク電流:±15mA
- 低消費電力:18mW (MAX6225)
- 工業標準ピン配置
- オプションのノイズ低減および電圧トリミング
- 優れたトランジェント応答
- パッケージ:8ピンSO
- 長期安定性:20ppm/1000時間
- 全ての容量性負荷に対して安定
MAX6225/MAX6241/MAX6250は、低ノイズ、高精度の電圧リファレンスです。温度係数が1ppm/℃と非常に低く、初期精度も±0.02%と優れています。これらの素子は、超低ノイズを実現するために埋込型ツェナー技術を採用しています。負荷レギュレーションの仕様は、最大15mAまでのソースおよびシンク電流に対して保証されています。これらのデバイスは高周波での出力インピーダンスが低く、ラインおよび負荷レギュレーションが優れているため、16ビットまでの高分解能データ変換機器に最適です。
MAX6225は2.500V出力、MAX6241は4.096V出力、MAX6250は5.000V出力に設定されています。3デバイスいずれもオプションとして外部トリミングおよびノイズ低減が可能です。
アプリケーション
- A/Dコンバータ
- 自動試験装置(ATE)
- デジタル電圧計
- 高精度産業用およびプロセス制御
- 標準高精度リファレンス
- 高分解能アナログ-デジタル
- 高精度電流源
ドキュメント
データシート 1
技術記事 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6241ACPA+ | PDIP | ||
| MAX6241ACSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX6241ACSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX6241AEPA+ | PDIP | ||
| MAX6241AESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX6241AESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX6241AMJA | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX6241BCPA+ | PDIP | ||
| MAX6241BCSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX6241BCSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX6241BEPA+ | PDIP | ||
| MAX6241BESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX6241BESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX6241ACSA+ | 製造中 | |
| MAX6241ACSA+T | 製造中 | |
| MAX6241AESA+ | 製造中 | |
| MAX6241AESA+T | 製造中 | |
| MAX6241BESA+ | 製造中 | |
| MAX6241BESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX6241ACSA+T | 製造中 | |
| MAX6241AESA+T | 製造中 | |
| MAX6241BCSA+T | 製造中 | |
| MAX6241BESA+T | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX6241BCSA+ | 製造中 | |
| MAX6241BCSA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。