Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

MAX6163

製造中

高精度、マイクロパワー、低ドロップアウト、大出力電流、8ピンSO電圧リファレンス

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 初期精度:±2mV (max)
  • 温度係数:5ppm/℃ (max)
  • ソース電流:5mA (0.9mV/mA時)
  • シンク電流:2mA (2.5mV/mA時)
  • 1µF容量負荷で安定
  • 外付けコンデンサ不要
  • 自己消費電流:100µA (typ)
  • ドロップアウト電圧(負荷電流1mA時):200mV (max)
  • 出力電圧オプション:1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V、5V

MAX6161~MAX6168は、高精度、低ドロップアウト、超低電力の電圧リファレンスです。これらの3端子デバイスは、(VOUT + 200mV)~12.6Vの入力電圧範囲で動作し、出力電圧として1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V、および5Vのオプションが提供されます。これらのデバイスは、マキシム独自の曲率補正回路とレーザトリミングされた薄膜抵抗器を備えているため、温度係数が5ppm/℃ (max)ときわめて低く、初期精度は±2mV (max)です。各仕様は、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)で保証されています。

MAX6161~MAX6168は、標準の消費電流がわずか100µAで、5mAのソース電流(MAX6161では4mA)または2mAのシンク電流を負荷に供給することができます。電流を浪費し外付け抵抗器を必要とする従来のシャントモード(2端子)リファレンスと異なり、これらのデバイスは、消費電流が電源電圧にほとんど無関係(変動8µA/V)で、外付け抵抗器が不要です。そのうえ、これらのデバイスは内部で補償されているため、外付け補償コンデンサが不要です。外付け補償コンデンサを排除することで、スペース重視のアプリケーションで貴重な基板面積が節約されます。ドロップアウト電圧が小さく、消費電流が電源に関係なくきわめて小さいため、これらのデバイスはバッテリ駆動の高性能、低電圧システムに最適です。

MAX6161~MAX6168は、8ピンSOパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • A/Dコンバータ
  • 携帯電話
  • ノートブックコンピュータ
  • PDA、GPS、DMM
  • ポータブルバッテリ駆動システム
  • 高精度3V/5Vシステム

MAX6163
高精度、マイクロパワー、低ドロップアウト、大出力電流、8ピンSO電圧リファレンス
MAX6161, MAX6162, MAX6163, MAX6164, MAX6165, MAX6166, MAX6167, MAX6168: Typical Operating Circuit
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
MAX6163に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品