Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceMAX6162
製造中高精度、マイクロパワー、低ドロップアウト、大出力電流、8ピンSO電圧リファレンス
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.03
製品情報
- 初期精度:±2mV (max)
- 温度係数:5ppm/℃ (max)
- ソース電流:5mA (0.9mV/mA時)
- シンク電流:2mA (2.5mV/mA時)
- 1µF容量負荷で安定
- 外付けコンデンサ不要
- 自己消費電流:100µA (typ)
- ドロップアウト電圧(負荷電流1mA時):200mV (max)
- 出力電圧オプション:1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V、5V
MAX6161~MAX6168は、高精度、低ドロップアウト、超低電力の電圧リファレンスです。これらの3端子デバイスは、(VOUT + 200mV)~12.6Vの入力電圧範囲で動作し、出力電圧として1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V、および5Vのオプションが提供されます。これらのデバイスは、マキシム独自の曲率補正回路とレーザトリミングされた薄膜抵抗器を備えているため、温度係数が5ppm/℃ (max)ときわめて低く、初期精度は±2mV (max)です。各仕様は、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)で保証されています。
MAX6161~MAX6168は、標準の消費電流がわずか100µAで、5mAのソース電流(MAX6161では4mA)または2mAのシンク電流を負荷に供給することができます。電流を浪費し外付け抵抗器を必要とする従来のシャントモード(2端子)リファレンスと異なり、これらのデバイスは、消費電流が電源電圧にほとんど無関係(変動8µA/V)で、外付け抵抗器が不要です。そのうえ、これらのデバイスは内部で補償されているため、外付け補償コンデンサが不要です。外付け補償コンデンサを排除することで、スペース重視のアプリケーションで貴重な基板面積が節約されます。ドロップアウト電圧が小さく、消費電流が電源に関係なくきわめて小さいため、これらのデバイスはバッテリ駆動の高性能、低電圧システムに最適です。
MAX6161~MAX6168は、8ピンSOパッケージで提供されます。
アプリケーション
- A/Dコンバータ
- 携帯電話
- ノートブックコンピュータ
- PDA、GPS、DMM
- ポータブルバッテリ駆動システム
- 高精度3V/5Vシステム
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6162AESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX6162AESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX6162BESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX6162BESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX6162AESA+ | 製造中 | |
| MAX6162AESA+T | 製造中 | |
| MAX6162BESA+ | 製造中 | |
| MAX6162BESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX6162に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める