Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceMAX6141
製造中SOT23、低コスト、低ドロップアウト、3端子電圧リファレンス
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.89
製品情報
- 3ピンSOT23パッケージ(MAX6125/MAX6141/MAX6145/MAX6150)、4ピンSOT143パッケージ(MAX6160)
- 低ドロップアウト電圧:200mV
- 消費電流:75µA (入力電圧による影響を受けない)
- 温度係数:15ppm/℃ (typ)、50ppm/℃ (max)
- 最大10nFまでの全ての容量性負荷に対して安定
- 可変出力電圧(MAX6160):1.23V~(VIN - 0.2V)
- 3V/5V動作用に最適
MAX6125/MAX6141/MAX6145/MAX6150/MAX6160は、それぞれ2.5V、4.096V、4.5V、5.0Vおよび可変(1.23V~12.4V)出力電圧を提供する低ドロップアウト、低電力の3端子電圧リファレンスです。ドロップアウトが200mVと低いため、これらの素子は3Vおよび5V機器に最適です。2端子リファレンスは貴重なバッテリ電流を無駄に消費し、外付直列抵抗を必要とするのに対して、MAX61xxファミリの消費電流は入力電圧の変動から事実上影響を受けないため、バッテリの長寿命化を実現できます。
これらの素子の初期精度は、±1%です。出力温度係数は15ppm/℃ (typ)で、(MAX6160以外は) 50ppm/℃以下であることが保証されています。MAX6125/MAX6141/MAX6145/MAX6150は、3ピンSOT23および8ピンSOパッケージで提供されています。MAX6160は、4ピンSOT143および8ピンSOパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 3V/5Vシステム
- バッテリ駆動システム
- データ収集システム
- 計測およびプロセス制御
- ポータブルおよびハンドヘルド機器
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6141ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX6141ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX6141EUR+ | SOT_23 | ||
| MAX6141EUR+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 7, 2023 - 2361C WAFER FAB |
||
| MAX6141ESA+ | 製造中 | |
| MAX6141ESA+T | 製造中 | |
| MAX6141EUR+ | 製造中 | |
| MAX6141EUR+T | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX6141ESA+ | 製造中 | |
| MAX6141ESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX6141ESA+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6141EUR+ | 製造中 | |
| MAX6141EUR+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6141EUR+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX6141に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める