Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceMAX6079
製造中セラミックパッケージの低ノイズ高精度電圧リファレンス
セラミックパッケージのリファレンス、時間、温度、および湿度にわたって最小のドリフトを提供
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 8ピンセラミックパッケージによってシステム基板スペースを削減
- 密封型セラミックパッケージによって時間、湿度、および温度に対し安定した結果を提供
- 全温度および時間にわたる安定性能によってシステム精度を向上
- 高い初期精度:±0.08%
- 低温度ドリフト:1.5ppm/℃ (typ)、6ppm/℃ (max)
- 低ノイズ:4.8µVP-P (0.1Hz~10Hz、2.5V時)
- 低ドロップアウト電圧:200mV
- 優れたリップル除去:85dB
- 160µAの低消費電流によって消費電力を削減
- フィルタオプションによる高周波ノイズの低減
MAX6079は、超低ノイズおよび低ドリフトの電圧リファレンスを小型8ピンセラミックパッケージで提供します。このデバイスは、出力電圧2.5Vでの1/fノイズ電圧がわずか4.8µVP-Pで、温度ドリフトは6ppm/℃ (max)です。このデバイスの消費電流は160µAで、最大10mAの負荷電流をソース/シンク可能です。低ドリフトと低ノイズの仕様によってシステム精度の強化が可能になるため、これらのデバイスは高精度産業用アプリケーションに最適です。MAX6079には広帯域アプリケーション用のノイズフィルタのオプションがあります。
MAX6079は、8ピンセラミックパッケージで提供され、-40℃~+125℃の拡張工業用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 高精度産業用およびプロセス制御
- 高分解能ADCおよびDAC
- 高精度電流源
- 高精度計測器
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6079ALA25+ | CERAMIC SUBSTRATE | ||
| MAX6079ALA25+T | CERAMIC SUBSTRATE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX6079に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める