Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceMAX6069
新規設計に推奨1µA WLP高精度シャント電圧リファレンス
広い1µA~2mAの電流範囲が可能な業界最小の電圧リファレンス
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 広い動作電流範囲:1µA~2mA
- 4ピンWLP (0.88mm x 1.16mm)
- 初期電圧精度:0.2%
- 温度係数:20ppm/℃ (max)
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- 出荷時調整済み出力電圧:+1.25V、+2.048V、+2.5V、+3.0V
- MAX6006/MAX6007/MAX6008/MAX6009と機能的に同等
超低電力シャントリファレンスのMAX6069は、スペースが重要な低電力アプリケーションに最適です。これらのデバイスは4ピンウェハレベルパッケージ(WLP)で提供され、最小動作電流が1µA以下であることが保証されています。これらのリファレンスは20ppm/℃以下の低温度係数および0.2%以内の初期精度を特長とします。
これらのリファレンスは+1.25V、+2.048V、+2.5V、および3Vの出力電圧で提供され、ICL8069、LM385、LT1004、およびLM4040の代わりに、大幅に小型のパッケージに実装されたより低電力、高精度のアップグレードとして使用することができます。AおよびBの2つのグレードが提供されます。Aグレードは-40℃~+85℃の拡張温度範囲にわたって25ppm/℃の温度係数を備え、初期精度は0.2%です。Bグレードは-40℃~+85℃の拡張温度範囲にわたって50ppm/℃の温度係数を備え、初期精度は0.5%です。これらのリファレンスは小型ウェハレベルパッケージに封止されているため、非常に小型形状の機器に最適です。
アプリケーション
- 4mA~20mAループ給電センサー
- A/DおよびD/Aコンバータ
- ポータブル計器
- ポータブルセンサー
- 高精度レギュレータ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6069BAAWS+ | WLCSP | ||
| MAX6069BAAWS+T | WLCSP | ||
| MAX6069CAAWS+ | WLCSP | ||
| MAX6069CAAWS+T | WLCSP | ||
| MAX6069CBAWS+ | WLCSP | ||
| MAX6069CBAWS+T | WLCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 21, 2025 - 2453N ASSEMBLY |
||
| MAX6069CAAWS+ | 製造中 | |
| MAX6069CAAWS+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX6069に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める