Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceMAX6018B
高精度、超低消費電力、1.8V電源、低ドロップアウト、SOT23電圧リファレンス
製品情報
MAX6018は、SOT23パッケージの高精度、低電圧、低ドロップアウト、超低電力の電圧リファレンスです。この3端子リファレンスは、(VOUT + 200mV)~5.5Vの入力電圧で動作し、1.2V、1.6V、1.8V、および2.048Vの出力電圧オプションを備えています。
この電圧リファレンスMAX6018は、消費電流が5µA (max)以下で、負荷に対して最大1mAのソース電流とシンク電流を供給することができます。電流を浪費し外付け抵抗器を必要とする従来のシャントモード(2端子)リファレンスと異なり、MAX6018ファミリのデバイスは、消費電流が電源電圧とほとんど無関係(電源電圧による変動がわずか0.1µA/V)で、外付け抵抗器が不要です。MAX6018は、初期精度が0.2% (Aグレード)および0.4% (Bグレード)で、温度ドリフトが50ppm/℃ (max)です。ドロップアウト電圧が低いうえ、消費電流がきわめて小さく電源電圧に依存しないため、このデバイスは寿命末期の2セルアルカリバッテリ監視システムに最適です。MAX6018は、小型3ピンSOT23パッケージで提供されます。
アプリケーション
- バッテリ動作の機器
- データ収集システム
- ハンドヘルド機器
- 産業用およびプロセス制御システム
- 2セル、バッテリ駆動システム
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX6018Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める