Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceMAX6004
製造中低コスト、低電力、低ドロップアウト電圧、3ピンSOT23電圧リファレンス
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 1% (max)の初期精度
- 100ppm/℃ (max)の温度係数
- 45µA (max)の消費電流
- VIN変化に対し0.8µA/Vの消費電流変動
- ±400µAの出力ソースおよびシンク電流
- 100mVのドロップアウト電圧(400µAの負荷電流時)
- 0.12µV/µAの負荷レギュレーション
- 8µV/Vのラインレギュレーション
- CLOAD = 0~2.2nFで安定動作
SOT23パッケージのMAX6001~MAX6005ファミリ低価格シリーズ電圧リファレンスは、シャント電圧リファレンスの低価格性という利点を備え、しかも一般的により高価格のシリーズモード電圧リファレンスが備えている消費電力節減という利点も提供します。負荷電流でのバイアスと外部抵抗を必要とする従来型のシャントモード(2端子)電圧リファレンスと異なり、これらのデバイスでは外部抵抗がまったく不要で、その消費電流は電源電圧変動による影響を実質的に受けません。
これらの低ドロップアウト電圧、低価格デバイスは電源電圧の変動範囲が広く、しかも消費電力を非常に低く抑えなければならない低価格性を要求するハイボリュームの3Vおよび5Vバッテリ電源動作システムに理想的です。更に、これらのデバイスには内部補償が行なわれているので、補償用コンデンサを外付けする必要がまったくないために、スペースの節減を重要視するアプリケーションで貴重な回路基板面積が節減されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- ハードディスクドライブ
- ノートブックコンピュータ
- ページャ
- PDA、GPS、DMM
- ポータブルバッテリ駆動機器
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6004EUR+ | SOT_23 | ||
| MAX6004EUR+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6004EUR+ | 製造中 | |
| MAX6004EUR+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6004EUR+T | 製造中 | |
|
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX6004EUR+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX6004に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める