MAX4730

製造中

低電圧3.5Ω、SPDT、CMOSアナログスイッチ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 低RON:3.5Ω (+2.7Vの電源電圧の場合)
  • RON平坦性:0.45Ω (+2.7Vの電源電圧の場合)
  • チャネル間RONマッチング:0.05Ω (+2.7Vの電源電圧の場合)
  • 小型SC70およびµDFNパッケージ
  • -3dB帯域幅:300MHz
  • 低オン容量:19.5pF
  • 全高調波歪み:0.036%
  • 低消費電流:1nA
  • 単一電源動作:+1.8V~+5.5V

単極/双投(SPDT)スイッチのMAX4729/MAX4730は、+1.8V~+5.5Vの単一電源で動作します。これらのスイッチは、+2.7Vの電源電圧で3.5Ωの低オン抵抗(RON)と0.45ΩのRON平坦性を備えています。これらの製品の消費電流はわずか1nA (typ)であり、低電力のポータブルアプリケーション用に最適です。MAX4729/MAX4730は、全拡張温度範囲にわたる低リーク電流、TTL/CMOS対応のディジタルロジック、および優れたAC特性を備えています。

MAX4729/MAX4730は、小型6ピンのSC70および6ピンのµDFNパッケージで提供されます。MAX4729/MAX4730は、設計を容易にするため、3種類のピン配置構成で提供されます。MAX4729/MAX4730は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。

アプリケーション

  • オーディオ/ビデオ信号ルーティング
  • バッテリ動作の機器
  • 通信回路
  • 低電圧データ収集システム
  • リレーの代替
  • サンプル/ホールド回路

MAX4730
低電圧3.5Ω、SPDT、CMOSアナログスイッチ
MAX4729、MAX4730:ピン配置
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
アナログスイッチ&マルチプレクサ 1
MAX4706 製造中 低電圧、2Ω、SPST、CMOSアナログスイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX4730
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品