MAX4719
製造中20Ω、300MHz帯域幅、デュアルSPDTアナログスイッチ、UCSP
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.04
Viewing:
製品情報
- -3dB Bandwidth: >300MHz
- Low 15pF On-Channel Capacitance
- Single-Supply Operation from +1.8V to +5.5V
- 20Ω RON (max) Switch
- 0.4Ω (max) RON Match (+3.0V Supply)
- 1.2Ω (max) RON Flatness (+3.0V Supply)
- Rail-to-Rail Signal Handling
- High Off-Isolation: -55dB (10MHz)
- Low Crosstalk: -80dB (10MHz)
- Low Distortion: 0.03%
- +1.8V CMOS-Logic Compatible
- <0.5nA Leakage Current at +25°C
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ動作の機器
- 携帯電話
- 低電圧データ収集システム
- PDA
- サンプル/ホールド回路
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4719EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX4719EUB+T | MINI_SO |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
IBISモデル 1
最新のディスカッション
MAX4719に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める