MAX4636
製造中高速、低電圧、デュアル、4Ω、SPDT、CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.12
Viewing:
製品情報
- 保証オン抵抗
- +5V電源において4Ω (max)
- +3V電源において5.5Ω (max)
- 保証チャネル間マッチング
- 0.2Ω (max)
- 保証平坦性(全信号範囲)
- +5V電源において1Ω (max)
- 高速スイッチング
- ターンオン時間:14ns (max)
- ターンオフ時間:6ns (max)
- 1.8V動作
- 全温度範囲においてオン抵抗が100Ω (typ)
- ターンオン時間:56ns (typ)
- ターンオフ時間:17ns (typ)
- 単一電源動作:+1.8V~+5.5V
- レイルトゥレイル信号に対応
- 低クロストーク:-67dB (1MHz)
- 高オフアイソレーション:-65dB (1MHz)
- THD:0.1%
MAX4635/MAX4636は、+1.8V~+5.5Vで動作する高速デュアル4Ω単極/双投(SPDT)アナログスイッチです。高速スイッチング、オン抵抗平坦性1Ωおよび低消費電力を特長とする本デバイスは、オーディオ/ビデオ、通信およびバッテリ駆動機器に最適です。MAX4635/MAX4636は2つの独立制御のSPDTスイッチを10ピンµMAX®パッケージおよび3mm × 3mmの10ピンTQFNパッケージに収めているため、基板スペースが小さくて済み、また消費電力が小さいために総消費電力への影響が最小限です。アナログ信号範囲は電源電圧範囲まで拡張されています。MAX4635はMAX4636に対してロジックが反転しています。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ駆動機器
- 通信回路
- 低電圧データ収集システム
- リレーの代替
- サンプル/ホールド回路
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4636ETB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX4636ETB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX4636EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
| MAX4636EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| アナログスイッチ&マルチプレクサ 1 | ||
| MAX4525 | 製造中 | 低電圧、単一電源、マルチプレクサおよびスイッチ |
最新のディスカッション
MAX4636に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める