MAX4626
最終販売0.5Ω、低電圧、単一電源、SPSTアナログスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.28
製品情報
- 低RON
- 0.5Ω max (+5V電源)
- 0.9Ω max (+3V電源)
- RON平坦性:0.1Ω max (+5V電源)
- 過電流保護
- 単一電源動作:+1.8V~+5.5V
- パッケージ:SOT23
- 高速スイッチング:tON = 50ns max、tOFF = 30ns max
- +5V電源の場合TTLロジックコンパチブル
- MAX4514とピンコンパチブル(MAX4626)
- MAX4515とピンコンパチブル(MAX4627)
MAX4626/MAX4627/MAX4628は、+1.8V~+5.5Vの単一電源で動作する低オン抵抗、低電圧、単極/単投(SPST)アナログスイッチです。MAX4626はノーマリオープン(NO)、MAX4627はノーマリクローズ(NC)です。MAX4628はノーマリオープン(NO)で、2つの制御入力を備えています。これらの製品はまた、高速スイッチング速度(tON = 50ns max、tOFF = 30ns max)も提供しています。
+5V電源を使用した場合、MAX4626/MAX4627/MAX4628は0.5Ω maxのオン抵抗(RON)、0.1Ω max RON平坦性を提供し、ディジタルロジック入力はTTLコンパチブルです。これらのスイッチは更に過電流保護機能を備えており、短絡や過負荷からデバイスを保護します。
MAX4626はMAX4514とピンコンパチブルで、MAX4627はMAX4515とピンコンパチブルです。MAX4626/MAX4627は5ピンSOT23パッケージで提供されており、MAX4628は6ピンSOT23パッケージで提供されています。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ駆動アプリケーション
- 携帯電話
- 通信システム
- ハードドライブ
- 低電圧データ収集
- モデム
- PCMCIAカード
- パワールーティング
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4626EUK+ | SOT_23 | ||
| MAX4626EUK+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX4626EUK+ | ||
| MAX4626EUK+T | ||
|
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX4626EUK+T | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4626に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める