MAX4562
製造中シリアル制御、クリックレスオーディオ/ビデオスイッチ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.44
製品情報
- 「クリックレス」オーディオ動作用のソフトスイッチングモードを選択可能
- オン抵抗:30Ω (max)
- オーディオ性能
- 20kHzにおけるオフアイソレーション:-85dB
- 20kHzにおけるクロストーク:-85dB
- THD:-0.007%
- ビデオ性能
- 10MHzにおけるオフアイソレーション:-55dB
- 10MHzにおけるクロストーク:-55dB
- オフアイソレーションを改善するためのTスイッチ構成が可能
- シリアルインタフェース
- 2線式、I²Cコンパチブル(MAX4562)
- 3線式、SPI/QSPI/MICROWIREコンパチブル(MAX4563)
- +2.7V~+5.5V単一電源動作
MAX4562/MAX4563は、マルチメディアアプリケーションに最適のシリアルインタフェース制御スイッチです。各デバイスは、オン抵抗(RON) 30Ω (max)、RONマッチング5Ω、RON平坦性5Ωという特性を備えています。20kHzにおけるオーディオオフアイソレーションとクロストークは-85dB、10MHzにおけるビデオオフアイソレーションとクロストークは-55dBです。いずれもオーディオアプリケーション用のクリックレス動作が可能です。
MAX4562/MAX4563は、2つのノーマリオープン単極/双投(SPDT)スイッチと2つのノーマリオープン単極/単投(SPST)スイッチを備えています。MAX4562は、2線式I²Cコンパチブルシリアルインタフェースを備えています。MAX4563は、3線SPI™/QSPI™/MICROWIRE™コンパチブルシリアルインタフェースを備えています。いずれも16ピンQSOPパッケージで提供されており、民生用および拡張温度範囲のものが用意されています。
アプリケーション
- オーディオシステム
- PCマルチメディアボード
- セットトップボックス
- ビデオ会議システム
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4562CEE+ | QSOP | ||
| MAX4562CEE+T | QSOP | ||
| MAX4562EEE+ | QSOP | ||
| MAX4562EEE+T | QSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4562に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める