MAX4551
製造中±15kV ESD保護、クワッド、低電圧、SPSTアナログスイッチ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.48
製品情報
- ±15kVのESD保護(IEC 1000-4-2)
- +2V~+12V単一電源
- ±2V~±6Vデュアル電源
- 120Ωの信号経路(±5V電源)
- 低消費電力:1µW以下
- 4つの独立制御のSPSTスイッチ
- レイルトゥレイル信号に対応
- 工業標準DG211/DG212/DG213とピンコンパチブル
- デュアル±5Vまたは+5V単一電源使用時にTTL/CMOSコンパチブル
MAX4551/MAX4552/MAX4553は、クワッド低電圧単極/単投(SPST)アナログスイッチです。各スイッチは、±15kVの静電放電(ESD)ショックにさらされてもラッチアップや損傷なく耐えるように保護されています。オン抵抗(100Ω max)のスイッチ間マッチングは4Ω (max)で、全信号範囲において平坦(8Ω max)です。各スイッチは、レイルトゥレイルのアナログ信号レベルを扱うことができます。最大オフリーク電流はTA = +25℃で僅か1nA、TA = +85℃で10nAです。
MAX4551は4つのノーマリクローズ(NC)スイッチ、MAX4552は4つのノーマリオープン(NO)スイッチを備えています。MAX4553は、2つのNCスイッチおよび2つのNOスイッチを備えています。
これらのCMOSスイッチは、±2V~±6Vのデュアル電源または+2V~+12Vの単一電源で動作します。+2.7V単一電源動作が仕様化されています。
全てのディジタル入力のロジックスレッショルドが+0.8Vおよび+2.4Vであるため、±5Vまたは+5V単一電源を使用した場合にTTL/CMOSロジックコンパチビリティが保証されています。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- アビオニクス
- バッテリ駆動アプリケーション
- データ収集
- ネットワーキング
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4551CEE+ | QSOP | ||
| MAX4551CEE+T | QSOP | ||
| MAX4551ESE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4551ESE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
| MAX4551CEE+ | 製造中 | |
| MAX4551CEE+T | 製造中 | |
| MAX4551ESE+ | 製造中 | |
|
1 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
| MAX4551CEE+ | 製造中 | |
| MAX4551CEE+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX4551CEE+T | 製造中 | |
|
8 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| MAX4551ESE+ | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX4551ESE+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4551に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める