Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceMAX4357
32 x 16ノンブロッキングビデオクロスポイントスイッチ、I/Oバッファ付
Viewing:
製品情報
- 32 x 16 Nonblocking Matrix with Buffered Inputs and Outputs
- Operates from a ±3V, ±5V, or +5V Supply
- Each Output Individually Addressable
- Individually Programmable Output Buffer Gain (AV = +1V/V or +2V/V)
- High-Impedance Output Disable for Wired-OR Connections
- 0.1dB Gain Flatness to 12MHz
- Minimum -62dB Crosstalk, -110dB Isolation at 6MHz
- 0.05%/0.1° Differential Gain/Differential Phase Error
- Low 220mW Power Consumption (0.43mW per Point)
アプリケーション
- セキュリティシステム
- ビデオルーティングおよびスイッチングシステム
- ビデオオンデマンドシステム
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4357に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める