Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

MAX4355

16 x 16ノンブロッキングビデオクロスポイントスイッチ、I/Oバッファ付

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 16 x 16 Nonblocking Matrix with Buffered Inputs and Outputs
  • Operates from ±3V, ±5V, or +5V Supplies
  • Individually Programmable Output Buffer Gain (AV = +1V/V or +2V/V)
  • High-Impedance Output Disable for Wired-OR Connections
  • 0.1dB Gain Flatness to 14MHz
  • -62dB Crosstalk, -110dB Isolation at 6MHz
  • 0.02%/0.12° Differential Gain/Differential Phase Error
  • Low 195mW Power Consumption (0.76mW per Point)

アプリケーション

  • セキュリティシステム
  • ビデオルーティングおよびスイッチングシステム
  • ビデオオンデマンドシステム

MAX4355
16 x 16ノンブロッキングビデオクロスポイントスイッチ、I/Oバッファ付
MAX4355:標準動作回路
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
MAX4355に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品