MAX14805

発売前

16チャネル(8チャネル x 2バンク)、高電圧アナログスイッチ

大型の高電圧リレーを小型全機能内蔵回路と置き換えることで省スペースを実現

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • HVCMOS技術によって高性能を実現
  • 2セットの8チャネルSPST高電圧アナログスイッチ
  • 低電圧アナログ信号周波数範囲:DC~20MHz
  • ロジック電源電圧:+2.7V~+5.5V
  • 超低自己消費電流:0.1µA (typ)
  • 低チャージインジェクション、低容量性20Ωスイッチ
  • オフアイソレーション:-77dB (5MHz、50Ωの場合)
  • フレキシブルな高電圧電源:VPP - VNN = 230V

MAX14805/MAX14806は、超音波イメージング用の16チャネルでの高電圧スイッチングを実現します。いずれのデバイスも、バイプレーンまたはトライプレーン超音波プローブにおけるバンク選択やリレー置換のようなアプリケーションに最適です。これらのデバイスは、200Vプロセス技術を使用して、ディジタルインタフェースで制御される、16個の高電圧低チャージインジェクションSPSTスイッチを提供します。

MAX14805/MAX14806の出力スイッチは、2セットの8チャネルSPSTアナログスイッチとして構成されています。各スイッチは、2つの入力ロジック制御、DIN1およびDIN2 (それぞれスイッチ0~7、スイッチ8~15用)によって制御されます。MAX14806は、各スイッチ端子に40kΩのブリード抵抗を備えており、圧電素子などの容量性負荷における電圧の蓄積を減らすために役立ちます。

MAX14805/MAX14806は、VPP/VNN = +100V/-100V、+200V/0V、および+40V/-160Vを含む、幅広い高電圧電源で動作します。ディジタルインタフェースは、+2.7V~+5.5Vの別個のVDD電源で動作します。ディジタル入力(DIN1、DIN2)、およびアクティブローLEは、VDD電源電圧で動作します。

MAX14805CCM+は、Supertex HV2631用のドロップイン置換品です。MAX14806CCM+は、Supertex HV2731用のドロップイン置換品です。各デバイスは、48ピンTQFPパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。

アプリケーション

  • 医療用超音波画像
  • 非破壊試験(NDT)

MAX14805
16チャネル(8チャネル x 2バンク)、高電圧アナログスイッチ
MAX14805/MAX14806 Functional Diagram MAX14805/MAX14806 Pin Configuration
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
MAX14805に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品