LTC1391
製造中カスケード接続可能なシリアル・インタフェースを備えた 8チャネル・アナログ・マルチプレクサ
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.43
Viewing:
製品情報
- 低いRON: 45Ω
- 単一2.7V~±5Vの電源動作
- 低い電荷注入
- シリアル・デジタル・インターフェイス
- アナログ入力を電源レールまで拡張可能
- 低リーク電流: ±5nA(最大)
- ブレイク-ビフォア-メイクを保証
- すべてのデジタル入力がTTL/CMOS互換
- カスケード接続により、チャネル追加が可能
- マルチプレクサとして使用可能
LTC1391は、高性能CMOS 8-to-1アナログ・マルチプレクサです。シリアル・デジタル・インターフェイスを備え、複数のLTC1391をデイジーチェーン接続できるので、1つのデータ・ポートで使用可能なMUXチャネル数を増やすことができます。
LTC1391は、45Ωの標準RON、50pAの標準スイッチ・リーク電流、保証されたブレイク-ビフォア-メイク動作を特長としています。電荷注入は最大 ±10pCです。単一またはデュアル電源での動作時には、すべてのデジタル入力がTTLおよびCMOS互換です。入力は100mAのフォールト電流に耐えることができます。
LTC1391は、16ピンPDIP、SSOPおよび細型SOパッケージで供給されます。双方向シリアル・データ伝送を必要とするアプリケーションについては、LTC1390のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- データ収集システム
- 通信システム
- 信号のマルチプレクス/デマルチプレクス
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1391CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1391CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1391CN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
| LTC1391CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1391CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1391IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1391IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1391IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1391IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC1391CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1391CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1391IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1391IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC1391CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1391CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1391IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1391IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1391CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1391CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1391IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1391IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC1391CN#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1391CN#PBF | 製造中 | |
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC1391CS#PBF | 製造中 | |
| LTC1391CS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1391IS#PBF | 製造中 | |
| LTC1391IS#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
| LTC1391CS#PBF | 製造中 | |
| LTC1391CS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1391IS#PBF | 製造中 | |
| LTC1391IS#TRPBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LTC1391CS#PBF | 製造中 | |
| LTC1391CS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1391IS#PBF | 製造中 | |
| LTC1391IS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。