Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceLM4051
製造中複数の逆方向ブレークダウン電圧付き、50ppm/℃、高精度、超低消費電力シャント電圧リファレンス
業界標準の50ppm/℃電圧リファレンスをSC70に収納
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- -40℃~+125℃の温度範囲にわたって50ppm/℃ (max)の温度係数を保証
- 超小型3ピンSC70パッケージ
- 初期精度:0.1% (max)
- 広い動作電流範囲:60µA~15mA
- 28µVRMSの低出力ノイズ(10Hz~10kHz)
- 固定逆方向ブレークダウン電圧:1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V、および5.000V
- 出力コンデンサ不要
- 容量性負荷に対して安定
- AEC-Q100認定、特定の/Vバージョンについては「Ordering Information (型番)」の項をご覧ください。
LM4050/LM4051は、高精度、2端子、シャントモード、バンドギャップ電圧リファレンスで、1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V、および5.000Vの固定逆方向ブレークダウン電圧が用意されています。LM4050/LM4051はスペースの余裕がないアプリケーションに最適で、SOT23表面実装パッケージに比べ50%小型の超小型3ピンSC70表面実装パッケージ(1.8mm x 1.8mm)で提供されます(SOT23バージョンも提供)。
また、レーザトリムド抵抗により、卓越した初期精度を実現。50ppm/℃の温度係数で、これらのデバイスは0.1%~0.5%にわたる3グレードの初期精度で提供されます。さらに、LM4050/LM4051は低ダイナミックインピーダンスで60µA~15mAのシャント電流能力を備え、広範囲の動作温度/電流にわたって安定した逆方向ブレークダウン電圧精度を実現しています。また、LM4050/LM4051は動作安定のための外部コンデンサは不要であり、あらゆる容量性負荷に対して安定です。
LM4050/LM4051の仕様は、-40℃~+125℃の温度範囲で保証されています。
アプリケーション
- 車載用
- 携帯電話
- 産業用プロセス制御
- ノートブックコンピュータ
- ポータブルバッテリ駆動機器
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LM4051AEM3-1.2+ | SOT_23 | ||
| LM4051AEM3-1.2+T | SOT_23 | ||
| LM4051AEX3-1.2+ | Single Chip Package | ||
| LM4051AEX3-1.2+T | Single Chip Package | ||
| LM4051BEM3-1.2+ | SOT_23 | ||
| LM4051BEM3-1.2+T | SOT_23 | ||
| LM4051CEM3-1.2+ | SOT_23 | ||
| LM4051CEM3-1.2+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 18, 2014 - 1370_ERRATA ASSEMBLY |
||
| LM4051AEM3-1.2+ | 製造中 | |
| LM4051AEM3-1.2+T | 製造中 | |
| LM4051BEM3-1.2+ | 製造中 | |
| LM4051BEM3-1.2+T | 製造中 | |
| LM4051CEM3-1.2+ | 製造中 | |
| LM4051CEM3-1.2+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| LM4051AEM3-1.2+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571 PIN/ERRATA |
||
| LM4051AEX3-1.2+ | 製造中 | |
| LM4051AEX3-1.2+T | 製造中 | |
|
7 21, 2020 - 2072 MECHANICAL DATASHEET |
||
| LM4051AEX3-1.2+ | 製造中 | |
| LM4051AEX3-1.2+T | 製造中 | |
|
4 15, 2020 - 2038N ASSEMBLY |
||
| LM4051AEX3-1.2+ | 製造中 | |
| LM4051AEX3-1.2+T | 製造中 | |
|
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| LM4051BEM3-1.2+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 電圧リファレンス 1 | ||
| LM4040 | 製造中 | 精度向上型マイクロパワーシャント電圧リファレンス、複数の逆方向ブレークダウン電圧 |
最新のディスカッション
LM4051に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める