ADADC71
製造中止16ビット、A/Dコンバータ、フル機能
        Viewing:
        
    
    製品情報
- リファレンス/クロック内蔵、完全16ビットA/Dコンバータ
- ±0.003%最大非直線性
- 14ビット・ノーミッシング・コード
- 高速変換:35μs(14ビット)
- ショート・サイクル機能
- パラレルとシリアルロジック出力
- 低消費:645mW(typ)
- 業界標準ピンアサイン
ADADC71/ADADC72は、内部リファレンス、クロック、レーザ・トリミングされた薄膜素子を備えた高解像度16ビット・ハイブリッドIC A/Dコンバータです。パッケージはコンパクトな32ピン・ハーメチック・セラミックDIPです。薄膜スケーリング抵抗を内蔵しているため、±2.5V、±5V、±10V、0~+5V、0~+10V、0~+20V範囲のアナログ入力が可能です。
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ADADC71に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める