AD572
製造中止12ビットA/Dコンバータ、逐次比較型
        Viewing:
        
    
    製品情報
- 汎用性
 スペース使用温度範囲:-55~+125℃(AD572S)、
 正論理のシリアルまたはパラレルロジック出力、
 分解能に応じて変換速度の可変可能
- その他の価値
 外部に供給可能な高精度+10Vリファレンス内蔵、
 内部バッファ・アンプ、
 高信頼パッケージ
- 性能
 真の12ビット動作:最大非直線性誤差<±0.012%、
 低利得温度係数:<±15ppm/℃(AD572B)、
 低消費電力:900mW、
 高速変換時間:<25µs、
 単調増加特性を持つD/Aコンバータによるノー・ミッシングコード保証
AD572はクロック、電圧リファレンス、コンパレータ、およびバッファ・アンプを内蔵した全機能内蔵型の12ビット逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。MSIデジタルおよびリニアのモノリシック・チップと、レーザー・トリミングを施した高安定の薄膜抵抗を組み合わせたハイブリッドIC設計により、ICのサイズ、価格および信頼性で優れた性能と柔軟性、使いやすさを実現しています。
ドキュメント
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
製造中止品のデータシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
AD572に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める