AD1380
製造中止16ビット、A/Dコンバータ、サンプリング回路内蔵、低価格
        Viewing:
        
    
    製品情報
- 完全16ビット、リファレンス / クロック内蔵
 サンプリングADC
- 50kHzスループット
- ±1/2LSB非直線性
- 低ノイズSHA:300μV p-p
- 32ピンハーメチックDIPパッケージ
- パラレル出力
- 低消費:900mW
AD1380は、内部リファレンス、クロック、サンプル&ホールド・アンプを備えたフル機能の低価格16ビットA/Dコンバータです。シリコン薄膜スケーリング抵抗を内蔵しているため、±2.5V、±5V、±10V、0~+5V、0~+10V範囲のアナログ入力が可能です。
ドキュメント
技術記事 1
クロスリファレンス・ガイド 4
よく聞かれる質問 1
製造中止品のデータシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
AD1380に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める