AD1376
製造中止16ビットA/Dコンバータ、17µs変換時間、全機能内蔵型、高速
Viewing:
製品情報
- リファレンス、クロック内蔵の全機能内蔵型16ビット・コンバータ
- 非直線性:±0.003%(max)
- 14ビットまでノー・ミスコードを全温度で保証
- 高速変換:17μs@16ビット
- ショート・サイクル機能
- パラレル出力
- 低消費電力:645mW(typ)
- 工業標準のピン配置
AD1376 は電圧リファレンス、クロック、レーザ・トリミングされた薄膜アプリケーション抵抗を内蔵する高分解能、16ビットのA/Dコンバータです。パッケージは、32ピンのセラミック・スキャン・シールド(ハーメチック)デュアル・インライン・パッケージ(DIP)です。薄膜スケーリング抵抗により、±2.5V、±5V、±10Vのバイポーラ入力範囲、および0~+5V、0~+10V、0~+20Vのユニポーラ入力範囲を設定できます。
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
AD1376に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める