AD12401

12ビット A/Dコンバータ、400MSPS

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 最大400MSPSのサンプル・レートを保証
  • S/N比:63dBFS@128MHz
  • SFDR:70dBFS@128MHz
  • 1:1.5のVSWR
  • ワイドバンドAC結合入力信号調整
  • V Corp Technologies, Inc独自のAdvanced Filter BankTMデジタル・ポストプロセッシング
  • 拡張SFDR
  • シングルエンド/差動エンコード信号
  • LVDS出力レベル
  • 2の補数出力データ

AD12401はデジタル・ポストプロセッシング/トランス結合アナログ入力回路(V Corp Technologies, Inc製)を備えた12ビットのA/Dコンバータで、拡張SFDRに対応しています。広帯域幅キャリア・システムにおいて最大400MSPSの変換速度で動作し、優れたダイナミック性能を発揮します。

AD12401は、+3.7Vアナログ、+3.3Vデジタル、1.5Vデジタル電源で動作し、差動またはシングエンドのフレキシブルなエンコード信号を提供します。外部リファレンスは不要です。

AD12401のパッケージ・スタイルは、2.9×2.6×0.6インチの封入型モジュールです。性能は、0~70℃のケース温度範囲で規定しています。

V Corp Technologies, Inc.は、Advanced Filter BankTMデジタル信号ポストプロセッシングなど、先進的なミックスド・デジタル/アナログ信号処理アーキテクチャ/アルゴリズムに対応する特許技術を提供しています。Advanced Filter BankTMは、V Corp Technologies, Incの商標です。

AD12401
12ビット A/Dコンバータ、400MSPS
4840088356626AD12401-fbl 423468663AD12401-pc
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

技術記事 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品