製品概要
機能と利点
- 使用が容易
- GUIによってI2Cインタフェースを駆動
- サーミスタ搭載
- 赤/緑LED
- 実装および完全試験済み
- システム負荷をエミュレート
- LDO用の電子負荷内蔵
- 安定状態、過渡、およびランダムモードを備えた電子負荷
- エンドツーエンドのアナログマルチプレクサの実装を実証
- ADC搭載
- プッシュボタンおよびスライダースイッチの両方のオンキーオプションを評価
製品概要
MAX77734の評価キット(EVキット)は、MAX77734を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。このEVキットによって、リニアチャージャ、リニアレギュレータ、アナログマルチプレクサ、電流シンク、およびI2Cインタフェースを含む、さまざまなMAX77734の機能を容易に評価することができます。
Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77734の機能を実行するための使いやすいグラフィカルインタフェースおよび詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX77734EVKIT Schematic2023/06/01PDF226K
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            UG-6464: MAX77734 I2C-Compatible Serial Interface Implementation Guide2017/09/18PDF207K
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX77734EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77734 Data Sheet (Rev. 0)2017/10/16PDF2M
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX77734EVKIT Solder Down Gerber Files2023/06/01ZIP5 M
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX77734EVKIT Board Layout - Design Files2023/06/01ZIP6M
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX77734EVKIT BOM2023/05/19PDF55K