製品概要
機能と利点
製品概要
MAX7315の評価キット(EVキット)は、LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き8ポートI/OエキスパンダのMAX7315の機能を検証する完全実装および試験済み回路ボードです。また、MAX7315のEVキットは、MAX7315の機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えるWindows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアも同梱しています。
MAX7315の評価システム(EVシステム)は、MAX7315のEVキットと、対になるCMAXQUSBシリアルインタフェースボードから構成されています。CMAXQUSBインタフェースボードを使って、PCがUSBポートを使ってI²Cインタフェースを制御することができます。MAX7315をPCベースで総合評価をするには、MAX7315EVCMAXQU+をお求めください。MAX7315対応シリアルインタフェースをすでにお持ちの場合は、MAX7315EVKIT+をお求めください。
アプリケーション
- 携帯電話
- キーパッドバックライト
- ラップトップコンピュータ
- LCDバックライト
- LEDステータス表示
- ポータブル機器
- RGB LEDドライバ
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX7315EVKIT: Evaluation Kit for the MAX7315 Data Sheet (Rev. 0)2006/09/21PDF562K