製品概要

機能と利点

  • Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応ソフトウェア
  • 標準的なSPI™インタフェース対応
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB駆動
  • 16ピンDAC出力信号ヘッダ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX5258の評価キット(EVキット)は、低電力、8ビット、オクタル、ディジタル-アナログコンバータ(DAC) MAX5258の評価用に実証済みの設計を提供します。EVキットには、MAX5258の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows® 2000/XPおよびWindows Vista®対応ソフトウェアも含まれます。

MAX5258のEVキットのPCBには、MAX5258EEE+が実装されています。このEVキットは、低電力8ビットオクタルDAC (2.7V~3.6V)のMAX5259EEE+の評価にも使用することができます。MAX5259EEE+の無料サンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • デジタル利得およびオフセット制御
  • ポータブル計測機器
  • プログラマブル減衰
  • プログラマブル電流源

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発