製品概要
機能と利点
- 標準USBインタフェース駆動および制御(MAX5128EVCMAXQU+)
- 単一電源動作:2.7V~5.25V
- Windows 98SE/2000/XP対応の評価ソフトウェア
- 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
- 押しボタン入力またはCPU生成入力をサポート
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5128の評価キット(EVキット)は、22kΩ、リニアテーパディジタルポテンショメータのMAX5128を評価する完全実装および試験済みの表面実装型PCBです。このEVキットは、機械的な押しボタン制御インタフェースとマイクロプロセッサ制御インタフェースの両方を備えています。
MAX5128の評価システム(EVシステム)は、MAX5128のEVキットとマキシムのCMAXQUSB+コマンドモジュールで構成されています。このEVキットは、Windows® 98SE/2000/XP対応のソフトウェアを備え、MAX5128の各機能を実行するためのプロフェッショナルなユーザインタフェースを提供します。プログラムは、メニュー方式で、制御ボタンとトラックバー付きのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えています。
PCを使ってMAX5128を総合評価する場合は、総合EVシステム(MAX5128EVCMAXQU+)をお求めください。以前のマキシムのEVシステムとともにCMAXQUSB+モジュールを入手済みの場合は、このEVキット(MAX5128EVKIT+)のみをお求めください。
アプリケーション
- バックライト調整
- 無線用バイアス設定
- ファイバモジュールバイアス設定
- LEDバイアス調整
- ポータブル民生用エレクトロニクス
- 電源モジュール
- LCDパネル用VCOM調整
対象となる製品
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX5128EVCMAXQU-MAX5128EVKIT_jp: MAX5128の評価キット/評価システム Data Sheet (Rev. 0)2007/11/27PDF556K