製品概要
機能と利点
- MAX34427の簡便な評価
- 単一電源動作:+2.7V~+3.6V
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- USB-12C/SMBus™インターフェース
- Windows® 7、8、10対応ソフトウェア
製品概要
MAX34427シールド評価用キット(EVキット)は、SMBus 2チャンネル、高ダイナミックレンジ電流、電圧、および電力アキュムレータであるMAX34427を評価するための完全実装および試験済みPCBです。このシールドは単一電源(USBまたは外部電源)で動作します。このデバイスは、USBポートでPCに接続されたMAX32625PICOボードによって提供されるI2Cシリアル・インターフェースを介アクセスします。
このMAX34427シールドEVキットは、MAX34427の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェア・グラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)を提供します。このキットにはMAX34427が搭載されています。このシールドは、MAX32625 PICOボードおよびmicro-USBケーブルを介してPCに接続します。
対象となる製品
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX34427SHLD: MAX34427 Shield Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2022/08/22PDF1 M
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX34427SHLD ODB Files2022/08/22ZIP2 M