製品概要
機能と利点
- 標準20ピンARM JTAGヘッダを介して接続された同梱のOlimex ARM-USB-TINY-H JTAGデバッガの使用によってコードのロードとデバッグが容易
- ICのI/O端子およびアナログフロントエンド(AFE)入力信号にアクセスするためのヘッダ
- USB Micro-BからICのUSBデバイスコントローラに接続
- USB Micro-BからUSB-UARTブリッジに接続
- ICの内部UART 0およびUART 1間の選択が可能
- チップアンテナを備えたBluetooth® 4.0 BLEトランシーバ内蔵
製品概要
MAX32630とMAX32631の評価キット(EVキット)は、それぞれMAX32630~MAX32632マイクロコントローラの機能を評価するための便利なプラットフォームを提供します。MAX32630のEVキットはMAX32630がボードに直接はんだ付けされているのに対し、MAX32631のEVキットはソケットに実装されたMAX32631を備えています。このバージョンはMAX32632を評価するために使用することができますが、サンプルについてはお問い合わせください。また、各EVキットは完全に機能するシステムを提供するため、アプリケーションの開発とデバッグに最適です。別途記載のない限り、以下の各項は両方のEVキットに該当します。

EclipseでMAX32630/MAX32631の評価キットをセットアップする方法
アプリケーション
- フィットネスモニタ
- ポータブル医療機器
- センサーハブ
- スポーツウォッチ
- ウェアラブル医療パッチ
関連資料
-
MAX32630-EVKIT-MAX32631-EVKIT: Evaluation Kit for the MAX32630/MAX32631/MAX32632 Data Sheet (Rev. 2)2018/08/17PDF3M
-
UG-6245: Getting Started with Eclipse2016/05/24PDF787K
-
MAX32630EVKIT / MAX32631EVKIT Gerber Files2023/05/09ZIP4M