製品概要
機能と利点
- MAX32630マイクロコントローラ
- ARM Cortex-M4F、96MHz
- フラッシュメモリ:2048KB
- SRAM:512KB
- 命令キャッシュ:8KB
- フルスピードUSB 2.0
- 3つのSPIマスター、1つのスレーブ
- 3つのI2Cマスター、1つのスレーブ
- 4つのUART
- 1-Wireマスター
- 66のGPIO
- 4入力10ビットADC
- MAX14690ウェアラブルPMIC
- スマートセレクタ内蔵バッテリチャージャ
- デュアルマイクロIQバックレギュレータ
- 3つのマイクロIQリニアレギュレータ
- パワーオン/オフシーケンスコントローラ
- 電圧モニタマルチプレクサ
- 拡張用接続
- ブレッドボード対応ヘッダ
- Micro SDカードコネクタ
- バッテリコネクタ
- Micro USBコネクタ
- 内蔵ペリフェラル
- RGBインジケータLED
- 6軸加速度計/ジャイロ
- デュアルモードBluetoothモジュール
- ユーザープッシュボタン
- mbed® HDKデバッグインタフェース
- ドラッグ&ドロッププログラミング
- SWDデバッガ
- 仮想UARTコンソール
製品概要
MAX32630FTHR Pegasusボードは、エンジニアがMAX32630 ARM® Cortex® -M4Fマイクロコントローラを使用するバッテリ用に最適化されたソリューションを短期間で実装するために役立つように設計された高速開発プラットフォームです。また、このボードは最適な電力変換とバッテリ管理を提供するためにウェアラブルPMICのMAX14690も備えています。形状は、ブレッドボードや既製品のペリフェラル拡張ボードと互換性のある0.9インチx 2.0インチの小型2列ヘッダ実装形式です。さらに、デュアルモードBluetooth®モジュール、micro SDカードコネクタ、6軸加速度計/ジャイロ、RGBインジケータLED、およびプッシュボタンを含む、各種のペリフェラルを搭載しています。これによって、迅速な概念実証と早期ソフトウェア開発のための電力が最適化された柔軟なプラットフォームが提供され、市場投入までの時間を短縮します。
このボードで開発を開始する方法については、https://developer.mbed.org/platforms/MAX32630FTHR/をご覧ください。
アプリケーション
- フィットネスモニタ
- ポータブル医療機器
- センサーハブ
- スポーツウォッチ
- ウェアラブル医療パッチ
関連資料
-
MAX32630FTHR Schematic2023/06/07PDF495K
-
MAX32630FTHR: MAX32630FTHR Application Platform Data Sheet (Rev. 0)2016/11/04PDF2M
-
MAX32630FTHR BOM2023/05/18PDF40K
-
ラピッド・プロトタイピングを実現するためのソリューション2024/04/15PDF4 M
-
NEW
AN-6558: How to Interface the MAX30205EVSYS with the MAX32630FTHR2024/08/19
-
NEW
How to Interface the MAX30003WING ECG AFE with the MAX32630FTHR2018/03/09
-
NEW
How to Interface the MAX11301WING PIXI 20-Port, Mixed-Signal I/O with the MAX32630FTHR2018/03/02
-
How to Interface the MAX30205EVSYS with the MAX32630FTHR2017/12/19
-
How to Interface the MAX30101WING Pulse Oximeter with the MAX32630FTHR2017/12/19