製品概要

機能と利点

  • 簡単に白金RTD抵抗をデジタル値に変換
  • 100Ω~1kΩ (0℃時)の白金RTD (PT100~PT1000)に対応
  • 2、3、4線式の各センサー接続に対応
  • 6ピンPmod対応コネクタ(SPI)
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX31865PMB1ペリフェラルモジュール(Pmod™)は、RTD-デジタルコンバータのMAX31865をSPI通信用に設定可能なPmod対応拡張ポートを利用する任意のシステムとインタフェースするために必要なハードウェアを提供します。このICは、白金RTD (測温抵抗体)用に最適化された使いやすい抵抗-デジタルコンバータです。このモジュールは、PT100白金RTDで動作するように設定されています。
MAX31865 ICのフルレンジ精度、その他のRTDタイプ、および動作についての詳細は、このICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 産業用機器
  • 計測
  • 医療用機器

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発