製品概要
機能と利点
- IO-Link準拠デバイストランシーバ
- I/OおよびI2Cインタフェース端子
- Arduino®対応コネクタ
- Windows 10対応ソフトウェア
- USB-PC接続
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX22515の評価キット(EVキット)は、評価ボードとソフトウェアで構成されます。このEVキットは、IO-Link®デュアルチャネルデバイストランシーバのMAX22515を評価する完全実装および試験済み回路基板です。
このEVキットは、MAX22515の機能を実行するためのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows®対応ソフトウェアを備えています。このEVキットは、USB-A-micro-Bケーブルを介してPCに接続します。
アプリケーション
- 産業用センサー
- IO-Linkマスター
- IO-Linkセンサーおよびアクチュエータデバイス
関連資料
-
MAX22515EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22515 Data Sheet (Rev. 0)2019/10/28PDF759K
-
MAX22515EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP1M