製品概要

機能と利点

  • MAX2121Bの簡便な評価
  • 50Ω RF入力SMAコネクタ
  • 50Ωベースバンド出力BNCコネクタ
  • 単一電源:3.3V ±5%
  • I2C 2線式シリアルインタフェース
  • 重要なペリフェラル部品完備
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • PC制御ソフトウェア(www.maximintegrated.com/jp/evkitsoftwareで提供)

製品概要

MAX2121Bの評価キット(EVキット)は、ダイレクトコンバージョンチューナICの試験と評価を簡素化します。この評価キットは出荷時に完全実装および試験済みです。このEVキットは、入力/出力用に50Ωの標準SMAおよびBNCコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。フルデータシートには、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキットの回路説明、回路図、キットの部品リスト、およびPCBの各層のアートワークが記載されています。

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発