MAX20332

製造中

USBチャージャ検出、過電圧プロテクタ内蔵

USBバッテリ充電仕様1.2準拠

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 消費電力を削減
    • 低バッテリスタンバイ電流:5µA (typ)
  • USB準拠および柔軟性を提供
    • USBバッテリ充電仕様1.2準拠
    • 確実なコネクタ挿入検出用のデータコンタクト検出
    • 専用チャージャ検出
    • スタンダードダウンストリームポート検出
    • チャージングダウンストリームポート検出
    • Appleチャージャ検出
  • システム設計を容易化
    • 1.5A能力を備えた高精度過電圧保護(OVP)内蔵
    • 負電圧のオーディオ信号対応DPDTハイスピードUSBスイッチ
    • 自動スイッチおよびチャージャインタフェース制御
    • I2Cインタフェースによる完全制御
    • デバイス状態変化用割込み出力
  • 基板スペースの削減
    • 36Vに接続可能なVBUS
    • ±15kV HBM ESD保護
    • WLPパッケージ(1.8mm × 1.9mm)
MAX20332
USBチャージャ検出、過電圧プロテクタ内蔵
MAX20332:ファンクションダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX20332EVKIT

MAX20332の評価キット

機能と利点

  • USB給電動作
  • 実証済みハイスピードUSB PCBレイアウト
  • Pmod I2Cインタフェース
  • デバイス多重化用のUSBコネクタ
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20332の評価キット(EVキット)は、過電圧プロテクタ内蔵USBチャージャ検出のMAX20332を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットはPmod™コネクタを備えているため、USB2PMB2アダプタボードでI2Cインタフェースを提供することが可能です。

このEVキットはボード上にLDOを備え、USB +5Vから電源電圧を生成します。ボード上のLDOの出力は、ICへの給電用に4.2V、3.3V、または2.3Vに設定可能です。

EVキットのソフトウェアはUSB上でUSB2PMB2アダプタボードを制御し、アダプタボードがI2Cコマンドを生成します。

アプリケーション

  • DSCおよびカムコーダ
  • 電子書籍リーダー
  • スマートフォン
  • タブレットPC

MAX20332EVKIT
MAX20332の評価キット

最新のディスカッション

MAX20332に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品