製品概要
機能と利点
- 40MHz SPIインタフェース
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
- EVキットソフトウェアに時間ドメインおよびFFTプロテッィング
- 4つの各チャネルに最大4メガサンプルを収集
- USB-PC接続
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX11043ATLの評価キット(EVキット)は、4チャネル、16ビット、同時サンプリングADCのMAX11043を評価するための実証設計を提供します。このEVキットは、ICの機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアも備えています。
このEVキットは、エクスポーズドパッド付きの40ピンTQFNパッケージのMAX11043ATL+が実装されています。
アプリケーション
- 車載レーダシステム
- データ収集システム
- 産業用制御
- パワーグリッド監視
対象となる製品
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX11043ATLEVKIT: Evaluation Kit for the MAX11043 Data Sheet (Rev. 1)2012/06/13PDF16M