製品概要
機能と利点
- DeepCover®耐放射線1-Wire認証用ICのDS28E84の機能を実証
- DeepCoverセキュアコプロセッサのDS2476の機能を実証
- DS28E84およびDS2476に対するファームウェア設計者の理解を深めるために1-Wire/I2C通信をログに記録
- 1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
- USB仕様v2.0に完全準拠
- ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
- 1-Wire動作電圧:3.3V ±3%
- 便利なボード上のテストポイント、TDFNソケット
- 評価ソフトウェアは請求に応じて提供
製品概要
DS28E84の評価システム(EVシステム)は、DS28E84の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、6ピンTDFNパッケージの5つのDS28E84/DS2476デバイス、2つの評価用TDFNソケットボードのDS9121AQ+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステムの、64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作します。このソフトウェアは、DS28E84およびDS2476の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。
アプリケーション
- アクセサリおよび周辺装置のセキュア認証
- 医療用消耗品のセキュア認証
- 医療器具/アクセサリの識別および較正
- ファームウェアおよび/またはシステムパラメータのセキュアブートまたはダウンロード
- ホストコントローラ用の暗号鍵のセキュアストレージ
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
DS28E84 Security User Guide2023/09/11
-
DS28E84EVKIT Gerber File - Design Files2023/10/04ZIP305K