製品概要
機能と利点
- DS28E36 DeepCover®セキュア認証用ICの機能を実証
- DS2476 DeepCoverセキュアコプロセッサの機能を実証
- I2Cおよび1-Wire通信のログによって、ファームウェア設計者のDS2476およびDS28E36の理解を支援
- USB-I2C/1-Wireアダプタによって 任意のPC上に仮想COMポートを作成
- USB 2.0規格に完全準拠
- ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
- 1-Wire動作電圧:3.3V ±3%
- 便利なボード上のテストポイントおよびTDFNソケット
- 評価ソフトウェアはご請求に応じて提供
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
DS28E36の評価システム(EVシステム)は、DS28E36とDS2476の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、6ピンTDFNパッケージに封止された5つのDS28E36/DS2476デバイス、評価用TDFNソケットボードのDS9121AQ+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステム(64および32ビットバージョン)で動作します。このEVシステムは、DS28E36およびDS2476の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。
アプリケーション
- アクセサリおよび周辺装置のセキュア認証
- IoTノード暗号保護
- ファームウェアおよび/またはシステムパラメータのセキュアブートまたはダウンロード
- ホストコントローラの暗号鍵のセキュアストレージ
関連資料
-
DS28E36 Security User Guide2023/09/11
-
DS28E36EVKIT: Evaluation Kit for the DS28E36 and DS2476 Data Sheet (Rev. 8)2019/10/03PDF3 M
-
DS28E36EVKIT Gerber File - Design Files2023/10/04ZIP305K