SEPIC Backlight LED Driver

2023-02-27

Figure 1

   

该参考设计用于12英寸TFT显示器的LED背光驱动。输入电气要求和输出特性如下:

  • VIN (电源):16V (1092mA)至36V (476mA);可承受50V瞬态电压
  • VBIAS:3.3V (50mA)
  • PWMIN:250Hz脉冲串;1µs (最小值)脉冲;0mA时大于3.1V;10mA时小于0.3V
  • VLED配置:8只LED (2.9V至3.75V)串联(31V,最大值);8串并联,每串电流可达70mA

图1. MAX16809驱动器电路板

图1. MAX16809驱动器电路板

图2. 驱动器设计原理图

图2. 驱动器设计原理图

电路简述

该参考设计采用MAX16809作为SEPIC电源和16通道LED驱动器的主控制器。16个通道以每对为一组,驱动8路并联的LED串。SEPIC电源允许输入电压大于或小于输出电压,这种拓扑非常适合汽车环境下的LED应用,因为这种环境下输入、输出电压波动较大。SEPIC电源工作在200kHz频率,速率足以满足选择小尺寸功率元件的需求,而且,这样的开关频率也不会导致开关MOSFET过热。耦合电感L1由Coilcraft®生产,提供SEPIC电源所需的初级和次级电感。由于使用耦合电感结构,与采用两个分离电感的方案相比,该设计中的电感值可以减小一半。

PCB已更改为使用含铅的低ESR电解电容。当PWM信号关闭负载使其电流为零时,这些电容用来吸收电源的电感能量。LED串的输出电压可通过两个8引脚连接器提供:VLED+靠近连接器外侧,VLED-靠近连接器内侧。必要时可以使用所提供的输出滤波电容焊盘;本设计中没有安装这些电容。Q2-D2-R8电路为电流模式PWM控制器提供了斜率补偿。该电路跟随RTCT电压波动,向R7注入电流,从而产生斜坡电压,防止在占空比超过50%时(当输入电压较低时)导致控制器谐波振荡。

SEPIC反馈路径分两种模式:自适应和静止。自适应模式(当PWM信号为高时)下将产生“二极管或”输出,从而使最低驱动器电压(最大LED串联压降)被调整到大约700mV,为保证LED驱动器正常工作提供足够裕量。其它LED串具有较低的串联压降,所以这些驱动器具有更大裕量。自适应模式把由线性LED驱动器产生的功耗降至最低。该模式下,当LED的绝对正向导通电压不太严格时,LED之间正向导通电压的相对误差应控制在200mV以内。为改善散热,MAX16809必须与大面积覆铜层之间有良好的导热通道,可通过封装裸焊盘下方的过孔实现散热。该参考板中利用底层的地平面为IC散热,如果使用面积更大的多层地平面,散热效果会更好。

静止模式下(PWM信号为低),按照与传统电源类似的方式调整VLED,电压上升至在很短的脉冲内保证工作的电压值。因为电源磁场无法在很短的脉冲内快速建立足够的储能,所有能量必须由输出电容提供。静止模式必须保证这些电容能够充电达到足够的储能,在电感响应之前维持足够的能量。

齐纳二极管D10为电路提供过压保护,如果一串LED断开,自适应电压控制将尝试提高VLED以满足700mV的要求。D10将最高输出电压限制在35.5V。虽然该高压不会损坏电路,但LED驱动器的功耗可能导致MAX16809过热。芯片内部电路将关断驱动器,直到温度下降到适当值,这会导致LED闪烁。

通过R5 (511Ω)将LED驱动电流设置在35mA,如果将两个驱动器并联驱动一串LED,则每串的驱动电流可以达到70mA。

施密特反相触发器U2配置成振荡器,为MAX16809的SPI输入提供时钟。由于DIN接高电平,将向内部寄存器输入一串“1”,开启所有LED驱动器。U2还用于对PWM信号反相转换,以满足MAX16809的OE#输入要求。

Q3-D11-R16电路预先调整MAX16809 PWM控制器的输入电源。简单的线性稳压器可以将输入电压降至12V,适合IC的工作电压以及MOSFET的栅极驱动。LED驱动器输入(V+)需要外接3.3V电源(原PCB的替换方案)。LED驱动器的最大驱动电流为50mA。

性能测试和结果

图3. VIN = 18V、VIN = 36V时的MOSFET电流和电压

图3. VIN = 18V、VIN = 36V时的MOSFET电流和电压

图4. 1µs脉冲和2ms脉冲VLED,VLED在静止模式和自适应模式下交替转换。

图4. 1µs脉冲和2ms脉冲VLED,VLED在静止模式和自适应模式下交替转换。

图5. 1.5ms和3.5ms脉冲的LED驱动器电压、VLED电压和MOSFET电流,VLED进入自适应模式之前LED驱动器电压保持高电平。

图5. 1.5ms和3.5ms脉冲的LED驱动器电压、VLED电压和MOSFET电流,VLED进入自适应模式之前LED驱动器电压保持高电平。

温度测量

以下温度参数采用8个400Ω电阻作为负载测量得到
VIN
Ambient
16VDC
+20C
TU1 +59°C
TQ1 56°C
TL1 +65°C
TQ3 +46°C
TD1 +60°C
VIN
Ambient
36VDC
+20°C
TU1 +54°C
TQ1 48°C
TL1 +61°C
TQ3 +57°C
TD1 +56°C

上电流程

  • 每路输出连接一串8只LED,LED串的正极连接至输出连接器外侧;LED串的负极连接至输出连接器的内侧。
  • 将没有上电的3.3V电源连接到J5,务必确认极性正确。
  • 将没有上电的18V至36V (2A额定电流)电源连接至系统输入,务必确认极性正确。
  • 打开电源,上电顺序没有严格要求。
  • v在J4提供250Hz脉冲波,脉冲摆幅为0V至3.3V,占空比为0.1%至100%。
  • 检流电阻R3两端的大尺寸过孔提供低噪探头,可以连接一个接地线圈和单端示波器探头。 
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

最新视频 21

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目