采用 LT8301 和耦合电感器的微型隔离式解决方案

需要仅具备功能隔离特性之微型解决方案的客户常常选择隔离式模块。这些解决方案具有非常庞大的外形,而且一般不提供高的电源效率或低的无负载输入电流。此外,这些模块的输出电压通常是未经调节的,因而会由于电压 / 负载变化的缘故而存在很大的 VOUT 变动。但是现在,一款简单易用的无光耦合器隔离反激式转换器 LT8301 能够为这些客户提供一款紧凑得多的解决方案,该解决方案采用耦合电感器。借助微功率的 LT8301 可实现高的电源效率和低的无负载输入电流。同时,输出电压可以简单地利用一个电阻器来调节,并在很宽的输入电压和负载电流范围内严格调节至目标值。

 

Miniature 5V isolated flyback converter using a coupled inductor

 

图 1:采用一个耦合电感器的微型 5V 隔离反激式转换器

 



 

图 1 中的原理图示出了一款采用 LT8301 和一个耦合电感器 L1 以提供功能隔离的微型 5V 隔离反激式转换器。整个解决方案所需的组件极少,总尺寸大约为 13mm x 7mm x 3mm。在一个 2.7V 至 16V 的输入电压范围内对 5V 输出电压进行了严格的调节,峰值电源效率达 85%。为了满足 1mA 的最小负载要求,应在 VOUT 上增设一个 5kΩ 电阻器或者采用一个齐纳二极管以对 VOUT 进行箝位。在利用一个 5.6V 齐纳二极管对 VOUT 实施箝位的场合中,无负载输入电流在整个输入电压范围内保持低于 2mA。

 

LT8301 Efficiency and Load Regulation

 

图 2:LT8301 的效率和负载 / 电压调节

作者

Generic_Author_image

Bryan Legates

Generic_Author_image

Chen Zheng