凌力尔特提供了一个包含多款高性能、双输出、同步升压型转换器的产品线。然而,大多数产品手册提供的实例都是这些控制器为两个输出采用相同输入电压电源的情形。在某些场合中,有可能需要从两个分离的输入电压电源获得两个不同的高输出电压。在那些单根输入线的功率以及对应的电流有限并且需要同时采用两根输入线来达到期望输出功率级别的应用中,这一点是很重要。此类要求常常出现在油气勘探设备 (这里,长的供电线路限制了功率) 或者军事和工业应用中。
下面的示例电路和相关的 LTspice 仿真 可能适用于那些对此主题感兴趣的客户,其基于一款恒定频率电流模式升压型控制器 LTC3788-1,该器件可提供高效率和相对简单的解决方案。下面的示例电路突出显示了两个与匹配输入滤波器相连的分离输入电压 IN1 和 IN2。开关 MOSFET 对 (Q1-Q2 和 Q3-Q4) 负责产生输出电压 OUT1 和 OUT2。该电路依靠 IN1 上的 12V 至 24V 电压供电运作,并在 24V 输出 OUT1 上提供 10A 输出电流。第二个 12V 输出 OUT2 采用 IN2 上的一个 5V 至 12V 输入提供 5A。LTC3788-1 提供了固定电流限值和一个 PGOOD 输出,并不具有相位调制或一个时钟输出。或者,也可以采用具有可调电流限值、时钟输出、相位调制和两个 PGOOD 输出的 LTC3788。350kHz 恒定频率运作可实现小巧和高效的电路。该转换器能在宽负载范围内提供高输出电压准确度 (通常为 ±3%),并没有最小负载要求。该电路依靠 IN1 上的 12V 至 24V 电压供电运作,并在 24V 输出 OUT1 上提供 10A 输出电流。第二个 12V 输出 OUT2 采用 IN2 上的一个 5V 至 12V 输入提供 5A。
注:控制器偏置电压由 12V 输出 OUT2 提供。然而,在输入电压之一未接入的场合中应谨慎地进行转换器的偏置。也可以使用基于二极管的偏置 OR 功能或独立的辅助电源。
LTC3788-1 - 具有独立输入的高效率、双输出、升压型稳压器