LT8310 / LT1431 具 Opto 反馈功能的 92W 隔离型正激式转换器;Vin = 48V, Vout = 54V/1.7A

Figure 1

   

LT8310 是具有一个低压侧 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器的恒定频率谐振复位正激式转换器控制器。LT8310 具有 6V 至 100V 的宽输入电压范围。其开关频率可设置在 100kHz 至 500kHz 的范围内以优化效率、性能或外部组件尺寸。LT8310 的保护机制可终止正常的开关周期或强制系统停机以保护应用电路。这些保护功能包括可编程过流保护、可调输入欠压、过压闭锁和内置热停机。

LT1431 是一款可调型并联电压调节器,其通过一个光耦合器向主边提供输出电压反馈信息;它在正激式转换器的副边上使用以处理输出电压调节。

8310_1431 92W 48V to 54V@1.7A

图 1:LT8310 / LT1431 92W 电路原理示意图

 

LT8310 / LT1431 正激式转换器设计具有简单的电路原理图和低组件数。上面的电路在一种谐振复位正激式拓扑中采用 LT8310 / LT1431 以从一个 43V 至 53V 输入提供 54V/1.7A 输出。正激式变压器通过增设在 MOSFET 漏极和源极两端上的单个电容器实现复位,从而免除了额外的复位绕组或有源箝位电路。当采用 48V 标称输入电压时,该电路可在 1.7A 电流条件下实现 92.3% 的效率。

 

8310_1431 92W Efficiency vs Load

图 2:LT8310 / LT1431 效率与负载电流的关系曲线


LT8310 电路的高效率使得该电路能在没有散热器或强制气流的情况下提供 92W 的输出功率。在下面的热像图中,出现的最高温度为 85.5°C (在二极管 D1) 和 80.8°C (在变压器 T1)。

8310_1431 92W Thermal Image

图 3:LT8310 / LT1431 热像图

 

关于作者

Zhijun (George) Qian
Zhijun (George) Qian是ADI公司uModule设计工程师。他设计了许多LTM46xx/LTM47xx uModule产品,这些产品具有较宽的电流和功率范围。他拥有浙江大学电力电子学士学位和硕士学位以及中佛罗里达大学电力电子博士学位。他于2010年加入凌力尔特(现在已成为ADI的一部分)。
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

产品分类
最新视频 25
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目