LT3759 是一款宽输入范围、电流模式、DC/DC 控制器,该器件能够利用单个反馈引脚调节正输出电压或负输出电压。它可以被配置为一个升压、SEPIC 或负输出转换器。一个内部 LDO 稳压器从 VIN 或 DRIVE 吸取功率,以为栅极驱动器提供一个高达 4.75V 的电源,因而使得 LT3759 可在低至 1.6VIN 的情况下工作。固定频率、电流模式架构、准确的 SENSE 门限和外部 DRIVE 引脚使这款器件非常适合在一个很宽的电源电压和输出电压范围内实现稳定的操作。当被配置为一个具充电泵级的升压转换器时,LT3759 能够在大于 100mA 的电流条件下容易地把 1.6V 输入升压至 48V 输出。FBX 引脚上的一个窗口比较器通过 PGOOD 引脚报告,从而提供输出电压状态指示。该器件采用 12 引脚裸露衬垫 MSOP 封装。
LT3759 48V 升压型转换器原理图
充电泵级
需要采用充电泵以降低 MOSFET 所承受的最大电压。另外,它还产生一个中间电压以为 DRIVE 引脚供电,其额定电压为 42V (绝对最大值)。
1Ω 电阻器
需要使用一个小电阻器以在 MOSFET 接通时限制流入检测电阻器的电流。如果未采用该电阻器,则将发生不稳定的开关操作 (因为电流比较器错误地跳变)。
2.5V 启动电压
为了起动,必须具有充足的电压以接通 MOSFET。通过察看产品手册中的“转移特性”(漏极电流与栅极-源极电压的关系) 曲线图可获知该电压。典型值约为 1.5V,但是由于需要一些裕度,因此选择了 2.5V。一旦存在 DRIVE 电压,则其用于给内部电路供电。
反激式解决方案
被配置为反激式转换器的 LT3759 也将是一款良好的选项,但是将需要采用一个具辅助绕组的变压器以向 DRIVE 引脚供电。它将很可能形成一种较大和更加复杂的解决方案。
可在低至 1.6V 电压下工作并提供 3A+ 电流的电压电源
某些镍氢 (NiMH) 和镍镉 (NiCd) 电池可在低至 1.6V 电压下工作并提供 3A+ 电流。
LT3759 48V 升压型转换器负载阶跃响应 (VIN= 2V)
LT3759 48V 升压型转换器开关电压和电流 (VIN = 1.6V,IOUT = 100mA)